EPIC® STA 20 soldeerafwerking

De bewezen STA binnenwerken met veercontacten

Het connectorbinnenwerk voor de soldeeraansluiting is ideaal voor schakelkasten. Bovendien heeft hij sterke veercontacten.

  • Voor betrouwbare signaaloverdracht in ruwe omgevingen
  • Mechanisch robuuste veercontacten
  • Made in Germany

Engineering

RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
STA 20 soldeer aansluiting
10500200
STA 20 SL penbinnenwerk 1 - 20 5
10502200
STA 20 FL busbinnenwerk 1 - 20 5

Voordelen

  • goede contacteigenschappen door de sterke veerkracht.
  • De bewezen STA binnenwerken met veercontacten

Toepassing

  • Regeltechniek
  • 19 inch rekken
  • Laboratoria

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 7 A
    UL: 7 A
    CSA: 7 A

Verontreinigingsgraad

  • 2

Contactweerstand

  • < 3 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, vertind

Aantal contacten

  • 20

Aansluitmethode

  • Solderen: tot max 1,5 mm²

Striplengte (mm)

  • 5

Insteekcycli

  • 100

VDE gekeurd

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.