11147000
|
Krimptang
|
zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp
|
Levering in koffer
|
-
|
1
|
|
|
|
11147001
|
Krimpmachine
|
zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp
|
Pneumatisch, 5 - 10 bar
|
-
|
1
|
|
|
|
11147170
|
Krimpbekken
|
-
|
Voor krimpgereedschap 11147000, 11147001
|
Voor contacten: H-D 1.6 gedraaid (0,14 - 0,5 mm²)
|
1
|
|
|
|
11147180
|
Krimpbekken
|
-
|
Voor krimpgereedschap 11147000, 11147001
|
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 gestanst (0,5 - 1,5 mm²)
|
1
|
|
|
|
11147190
|
Krimpbekken
|
-
|
Voor krimpgereedschap 11147000, 11147001
|
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (1,5 - 2,5 mm²), MC 2.5 gestanst (1,5 - 2,5 mm²)
|
1
|
|
|
|
11147300
|
Positioneerhulp
|
-
|
-
|
Voor contacten: H-D 1.6 gedraaid, H-D 1.6 gestanst
|
1
|
|
|
|