EPIC® gereedschap voor MC 2.5 gestanste contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Voor het professionele werk met gestanste contacten gebruikt u hoogwaardig gereedschap, zoals krimptang en positioneerhulp

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Gereedschap
11147000
Krimptang zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Levering in koffer - 1
11147001
Krimpmachine zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Pneumatisch, 5 - 10 bar - 1
11147180
Krimpbekken - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 gestanst (0,5 - 1,5 mm²) 1
11147190
Krimpbekken - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: HD 1.6 gestanst (1,5 - 2,5 mm²), MC 2.5 gestanst (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147300
Positioneerhulp - - Voor contacten:
H-D 1.6 gedraaid, H-D 1.6 gestanst
1
11160000
Hulpmiddel voor verwijderen - - Voor contacten: MC 2.5 gestanst 1

Bijzonderheden

  • De positioneerhulp en krimpbekken passen zowel in de krimptang 11147000 als in de krimpmachine 11147001

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.