EPIC® gereedschap voor MC 3.6 gedraaide contacten

Voor binnenwerken en modules van de rechthoekige EPIC®-connectoren

Voor een 100% betrouwbare installatie wordt aanbevolen, professioneel gereedschap voor de gedraaide contacten te gebruiken zoals het hulpmiddel voor verwijderen of positioneerhulp.

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Gereedschap
11147000
Krimptang zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Levering in koffer - 1
11147001
Krimpmachine zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp Pneumatisch, 5 - 10 bar - 1
11147110
Krimpbekken - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: MC 3.6 gedraaid (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147120
Krimpbekken - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: MC 3.6 gedraaid (4,0 - 10 mm²) 1
11147210
Positioneerhulp - Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor contacten: MC 3.6 gedraaid 1

Bijzonderheden

  • De positioneerhulp en krimpbekken passen zowel in de krimptang 11147000 als in de krimpmachine 11147001

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.