EPIC® MH gereedschap voor 4.0 mm

Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Aderdoorsnede (mm²) Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Gereedschap
11147000
Krimptang zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp - Levering in koffer - 1
11147001
Krimpmachine zonder krimpbekken, zonder positioneerhulp - Pneumatisch, 5 - 10 bar - 1
11147100
Krimpbekken Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Voor contacten H-D 1,6 gedraaid, H-BE 2,5 gedraaid, MC 2,5 gedraaid, MH 4.0 1
11147101 Krimpbekken - 4.0 - 10.0 - Voor contacten: MH 4.0 mm 1
11147201 Positioneerhulp - 1.5 - 10.0 - Voor contacten: MH 4.0 mm 1
44423268 Hulpmiddel voor verwijderen - - - - 1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.