EPIC® SOLAR TOOL

Drie doorsneden in één gereedschap

Het krimpgereedschap voor fotovoltaïsche connectoren bestaat uit een krimpstempel voor drie verschillende kabeldoorsneden en een locator

Drie doorsneden in één gereedschap

Artikelnummer Artikelbeschrijving Doorsnede (min) in mm² Doorsnede (max) in mm² VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Krimpbekken
44428995
EPIC®SOLAR krimpbekken 2,5 mm², 4 mm², 6mm² 2,5 6 1
44428996
EPIC®SOLAR Locator 2,5 mm², 4 mm², 6mm² 2,5 6 1
44428266 EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10 mm² TÜV 4 10 1
44428244 EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10mm² 4 10 1

Toepassing

  • Voor het krimpen van de fotovoltaïsche connector EPIC® SOLAR 4Plus en EPIC® SOLAR 4 ter plaatse

Bijzonderheden

  • Krimpstempel (DIE) voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 10 mm²
  • Zoekfunctie (LOC) voor het veilig en precies positioneren van de krimpcontacten
  • De positioneerhulp en krimpbekken passen zowel in de krimptang 11147000 als in de krimpmachine 11147001

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.