Flex Tie kabelbinder

Herbruikbare kabelbinder met klittenband voor het bundelen van drukgevoelige kabels

Klittenband voor flexibel gebruik

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Brandgedrag volgens UL 94 V2 Lengte (mm) Breedte in mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61823711 Flex Tie 150x20 ja 150.0 20 100
61823712 Flex Tie 200x20 ja 200.0 20 100
61823713 Flex Tie 330x20 ja 330.0 20 100
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) ja - 10 1
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) ja - 20 1
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) ja - 30 1
61823714 Flex Strap 300x25 geen 330.0 25 10
61823715 Flex Strap 360x25 geen 360.0 25 10
61823716 Flex Strap 480x25 geen 480.0 25 10

Voordelen

  • Voor eenvoudig en snel bundelen
  • Kabelvriendelijk: Voorkomt beschadiging van buitenmantel
  • Herbruikbaar
  • Geen corrosie, omdat klittenband uit organisch textiel bestaat
  • Geen scherpe randen, dus minder kans op beschadiging

Toepassing

  • Bundeling van kabels en slangen
  • Trillingsbestendig (bijv. robotica)
  • Bij frequente veranderingen of waar continue toegang noodzakelijk is (bijv. podiumtechniek, laboratoria)
  • Bundeling van drukgevoelige kabels (bijv. glasvezelkabels, dataleidingen)

Normreferentie en keurmerken

  • Brandgedrag volgens UL 94 V2, zie tabel

Kabelopmaak

  • Tie: met gesleufde kop
  • Rol: Rol van 25 m, kan naar wens worden afgesneden
  • Strap: laag met haakjes en aparte laag met lusjes, met gesp

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Tie + Roll: PP en velours PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., PU coating

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.