Kabelbindervoet
Bevestigingssysteem voor het bevestigen van kabels en geleiders via kabelbinders op een stopcontact
Hardlopers van de categorie


TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
TC aluminium schroefzadel voor bevestiging van kabelbinders, hittebestendig

TIE SCREW SOCKET TC 826
TIE SCREW SOCKET TC 826
61724810
TC schroefzadel voor bevestiging van kabels met kabelbinders door middel van schroeven
SCREW SOCKET DETECT PP
SCREW SOCKET DETECT PP
61724109
Detecteerbare kabelbindersokkels die uitermate geschikt zijn voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie

SCREW / ADHESIVE SOCKET 19X19 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 19X19 NA
61718612
Schroef/kleefcontactdoos voor het vastmaken van kabelbinders

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
CC plakzadel voor bevestiging van kabels en geleiders, zelfklevend op vele oppervlakken

CABLE EATER SHR-15-PPB BK
CABLE EATER SHR-15-PPB BK
61830310
Cable-Eater is een beschermslang voor het bundelen van kabels en draden. Belangrijkste toepassingen zijn bundeling en bescherming van kabels en draden bij assemblages, schakelkasten en machinebouw

FLEX TIE 200X20
FLEX TIE 200X20
61823712
Herbruikbare kabelbinder met klittenband voor het bundelen van drukgevoelige kabels

CABLE TIE QUICK TIE 240X3.9 BK
CABLE TIE QUICK TIE 240X3.9 BK
61721102
Quick ties zijn ontgrendelbare kabelbinders in zwart of rood.

FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X10/M6/200
FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X10/M6/200
4571126
De platte aardingsband/geperste contacthulzen zijn uitermate geschikt voor gebruik in schakelkasten.

CABLE TIE DETECT 290X4.5 BU
CABLE TIE DETECT 290X4.5 BU
61723366
De herkenbare eigenschap maakt deze kabelbinder vooral interessant voor de levensmiddelen & drankenindustrie.

BASIC TIE TOOL
BASIC TIE TOOL
62120321
BASIC kabelbindertang voor eenvoudig en voordelige montage van kunststof kabelbinders tot een breedte van 4,8 mm

CABLE TIES TY-RAP TY 33 M 102X2.3 NA
CABLE TIES TY-RAP TY 33 M 102X2.3 NA
61715420
De TY- RAP®-kabelbinder met stalen tong is bij LAPP ook verkrijgbaar als variant voor de bevestiging met schroeven, klinknagels en bouten.

CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK
CABLE TIES TY-FAST 400-120X BK
61810560
De TY - FAST® kabelbinder is gemaakt van PA 6.6, is de standaard kabelbinder voor veel toepassingen en heeft diverse keurmerken.

SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER
SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER
61830340
Hulpgereedschap voor Cable-Eater en andere buizen spaart montagetijd en geld.

PLASTIC COIL KW10 NR
PLASTIC COIL KW10 NR
61600070
Plastic bundelspiralen worden gebruikt voor het snel bundelen van kabels en draden.
- Bevestigingsplug
- Plakzadel
- Bevestigingssokkel met zadel
- Mini binderzadel
- Schroefzadel
- Detectable cable tie sockets
- Aluminium schroefzadel
- AS-I clip-klem
- CC plakzadel