Aluminium schroefzadel

TC aluminium schroefzadel voor bevestiging van kabelbinders, hittebestendig

Vlamvertragend Hittebestendig Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Bevestiging Materiaal Breedte kabelbinder (mm) Gewicht (g/100 stuks) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61724430 TC 105 schroeven aluminium 4,8 67 1000

Voordelen

  • Vorm eenvoudig aan te passen aan drager
  • Lage hoogte en laag gewicht
  • Hittebestendig
  • Veroudert niet

Toepassing

  • Bevestigingsplug voor kabelbinders

Inclusief

  • Geleverd zonder schroeven

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingssokkel en-element voor kabelbinder

Materiaal

  • Aluminium (3003, ASTMB-209)

Temperatuurbereik

  • -100°C tot +450°C

  • Dit is een geregistreerd handelsmerk van ABB/Thomas & Betts
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.