Bevestigingsplug

Stopcontacvt voor het vastmaken van kabelbinders

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Voor wanddikte tot max. (mm) Diameter (mm) Breedte kabelbinder (mm) Gewicht (g/100 stuks) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61724001 Bevestigingsplug 10 x 66 NA naturel 3,2 6.4 (M6) 4,5 25,2 100

Voordelen

  • De plug-in-contactdoos heeft een opening voor kabelbinderbreedtes tot 4,5 mm, en is vanwege de platte stekkerneus flexibel te gebuiken voor diverse toepassingen

Toepassing

  • Bevestigingssokkel (voor kabelbinder) met insteek-clip
  • De drukkop wordt in het paneel gedrukt waarna de kabelbinder door de opening van de drukkop wordt gevoerd
  • Door de snelle en veilige bevestigingsmethode is deze bevestigingsplug ideaal voor toepassing in schakelkasten, huishoudelijke appraten, voertuigen en kantoormachines

Opmerking

  • Aanbevolen minimale bedrijfstemperatuur in verband met kleefvlak: +10°C

Kabelopmaak

  • Voor kabelbinders: 2,8 / 4,8 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingssokkel en-element voor kabelbinder

Materiaal

  • Polyamide 6.6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.