CC plakzadel
CC plakzadel voor bevestiging van kabels en geleiders, zelfklevend op vele oppervlakken
Voordelen
- Zorgt voor een snelle installatie en verwijdering van een of meerdere kabels zonder de aderisolatie te beschadigen
- Speciale voorbereidingen voor montage niet nodig
Toepassing
- Bevestigingselementen voor kabels en draden
- Nylon clips met plakstrips
- Uitstekend voor het parallel leggen van meerdere kabels
- Geschikt voor kabels tot 14,5 mm doorsnede
Normreferentie en keurmerken
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 klasse-id: EC000127
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zadel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingsklem
-
Algemeen
- Zelfklevend op vele oppervlakken
-
Op aanvraag:
- Op aanvraag: Zwarte kleur
-
Geleverde kleur
- Naturel kleur
-
Materiaal
- Polyamide 6.6
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +85°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.