Detectable cable tie sockets

Detecteerbare kabelbindersokkels die uitermate geschikt zijn voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie

Voedings- & drankindustrie Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Bevestiging Materiaal Diameter (mm) Breedte kabelbinder (mm) Lengte x breedte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Schroefzadel met 4 ingangen (afbeelding 1)
61724100 Sokkel Detect XS PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 3 3,6 13.0 x 13.0 100
61724101 Sokkel Detect S PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 3 3,6 20.0 x 20.0 100
61724102 Sokkel Detect M PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 4,5 4,8 28.0 x 28.0 100
61724103 Sokkel Detect L PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 4,5 7,6 38.0 x 38.0 100
61724107 Sokkel Detect S PP schroeven PP met metaaldelen 3 3,6 19.1 x 19.1 100
61724108 Sokkel Detect M PP schroeven PP met metaaldelen 3 7,6 29.0 x 29.0 100
Klein schroefzadel (afbeelding 2)
61724104 Kleine sokkel Detect L PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 3 4,8 21.2 x 10.0 100
61724109 Kleine sokkel Detect PP schroeven PP met metaaldelen 4,4 4,8 19.1 x 12.7 1000
Prismavormig schroefzadel (afbeelding 3)
61724105 Zadelsokkel Detect XS PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 4,3 4,7 14.9 x 9.5 100
61724106 Zadelsokkel Detect S PA schroeven PA 6.6 met metaaldelen 4,5 9 22.2 x 15.9 100
61724110 Zadelsokkel Detect XS PP schroeven PP met metaaldelen 3,8 4,8 17.0 x 11.1 100
61724111 Zadelsokkel Detect S PP schroeven PP met metaaldelen 5.2 7,6 23.4 x 14.2 100

Voordelen

  • Detecteerbare schroefzadel met speciale polymeerverbinding die metaaldetectoren, röntgenapparaten en visuele herkenningssystemen activeert
  • Minimaliseert het risico van productverontreiniging
  • Blauwe kleur maakt visuele detectie mogelijk
  • Polyamide uitvoering: bestand tegen gebruikelijke oplosmiddelen zoals alcohol en ketonen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen zoals olie, vet en benzine en tegen zwakke logen; niet bestand tegen zuren (zwak of sterk) en metallische zouten Polypropyleen uitvoering: bestand tegen chemische reinigingsmiddelen
  • Helpt bij het nastreven van de HACCP EU-richtlijn

Toepassing

  • Worden overal aanbevolen waar kunststof resten niets in het eindproduct te maken hebben en detectoren worden gebruikt om vreemde deeltjes op te sporen
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Farmaceutische productie

Normreferentie en keurmerken

  • UL 94 V-2

Inclusief

  • Geleverd zonder schroeven

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Geleverde kleur

  • Blauw

Materiaal

  • Polyamide 6.6 of polypropyleen met stalen pal
  • Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.