Mini binderzadel
Voordelen
- Zeer klein en laag ontwerp
- Eenvoudige bediening
Toepassing
- Bevestigingsplug voor kabelbinders
- Bevestiging met verzonken schroeven of klinknagels
- Typische toepassingsgebieden: Schakelkasten, motorvoertuigen en kantoormeubilair
Normreferentie en keurmerken
- Dossiernummer: E49405
- UL 94 V-2
Inclusief
- Zonder schroeven, popnagels, enz.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingssokkel en-element voor kabelbinder
-
Geleverde kleur
- Naturel kleur
-
Materiaal
- Polyamide 6.6
- Halogeen- en siliconenvrij
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +85°C
-
- Dit is een geregistreerd handelsmerk van ABB/Thomas & Betts
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.