Plakzadel

Schroef/kleefcontactdoos voor het vastmaken van kabelbinders

Vlamvertragend Halogeenvrij

No data available for displayw
Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Diameter (mm) Breedte kabelbinder (mm) Lengte x breedte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61718612 Klevende contactdoos 19 x 19 NA naturel 3.2 3,6 19.0 x 19.0 100
61718611 Adhesive socket 19 x 19 BK zwart 3.2 3,6 19.0 x 19.0 100
61718614 Plakvoet 28 x 28 NA naturel 5.3 5,3 28.0 x 28.0 100
61718613 Plakvoet 28 x 28 BK zwart 5.3 5,3 28.0 x 28.0 100

Voordelen

  • Diagonaal of dubbel monteren van de bundel mogelijk
  • Eenvoudige bediening

Toepassing

  • De kabelbinder wordt voor de wandbevestiging van de kabels in de sleuven gestoken
  • Bedradingen van schakelkasten, motorvoertuigen, kantoormachines enz.

Normreferentie en keurmerken

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

Opmerking

  • Voor het aanbrengen zijn gladde, vetvrije wanden nodig
  • Minimale aanhechtingstijd: 10 sec, aanbevolen uithardingstijd: 24 uur

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingssokkel en-element voor kabelbinder

Geleverde kleur

  • Zwart
  • Naturel kleur

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -15 °C tot +50 °C
  • Minimale bedrijfstemperatuur: +10°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.