Schroefzadel

TC schroefzadel voor bevestiging van kabels met kabelbinders door middel van schroeven

Halogeenvrij

RU

Artikelnummer Artikelbenaming Bevestiging Materiaal Diameter (mm) Breedte kabelbinder (mm) Gewicht (g/100 stuks) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61724810 TC 826 schroeven PA 6.6 4.2 4,8 197 1000
61724820 TC 828 schroeven PA 6.6 4.2 4,8 40 1000

Voordelen

  • Geringe hoogte
  • Mogelijkheid voor haaks monteren

Toepassing

  • Bevestigingsplug voor kabelbinders
  • Voor het bevestigen met schroeven of klinknagels
  • Typische toepassingsgebieden: Schakelkasten, motorvoertuigen en kantoormeubilair

Normreferentie en keurmerken

  • Dossiernummer: E49405
  • UL 94 V-2

Inclusief

  • Geleverd zonder schroeven

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingssokkel en-element voor kabelbinder

Geleverde kleur

  • Naturel kleur

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • Dit is een geregistreerd handelsmerk van ABB/Thomas & Betts
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.