TC 121 bevestigingsplug

Stopcontacvt voor het vastmaken van kabelbinders

Artikelnummer Artikelbenaming Voor wanddikte tot max. (mm) Bevestigingsopening (mm) Breedte kabelbinder (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61724000 TC 121 3,3 6,1 2.4 - 4.8 1000

Voordelen

  • De bevestigingsplug heeft twee openingen zodat twee maten kabelbinders gebruikt kunnen worden. Breed toepasbaar dankzij de vorm en geringe hoogte

Toepassing

  • Bevestigingsplug voor kabelbinders
  • Door de snelle en veilige bevestigingsmethode is deze bevestigingsplug ideaal voor toepassing in schakelkasten, huishoudelijke appraten, voertuigen en kantoormachines

Kabelopmaak

  • Voor kabelbinders: 2,8 / 4,8 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Materiaal

  • Polyamide 6.6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • Dit is een geregistreerd handelsmerk van ABB/Thomas & Betts
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.