TC plakzadel

TC bevestigingsplug voor het vastmaken van kabelbinders

UL

Artikelnummer Artikelbenaming Bevestiging Materiaal Kleefkracht op staal (N/cm) Breedte kabelbinder (mm) Gewicht (g/100 stuks) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742890 TC 344 A Lijmen/schroeven PA 6.6 52 3,6 76 1000
61723895 TC 344 AX Lijmen/schroeven PA 6.6 UV stabiel 52 3,6 76 1000
61710070 TC 347 A Lijmen/schroeven PA 6.6 52 7,6 240 1000
61744630 TCZ 347 Schroeven (4,2 mm) Fluoropolymeer 52 7,6 240 500

Voordelen

  • Deze plakzadels hebben een geringe hoogte en zijn gemakkelijk te monteren
  • Ze kunnen extreem worden belast en permanent worden vastgelijmd
  • TCZ 347: Uitstekende weerstand tegen de meeste oplosmiddelen, chemicaliën, zuren en radioactiviteit

Toepassing

  • Bevestigingsplug voor kabelbinders
  • Voor het bevestigen van kabels, kabelbundels of gelijkwaardige onderdelen
  • Typische toepassingsgebieden: Bedrading in schakelkasten, motorvoertuigen, kantoormeubilair en dergelijke

Bijzonderheden

  • De plak- en schroefzadels TC 344 A, TC 344 AX en TC 347A zijn voorzien van een schuimlaag om eventuele oneffenheden op te vangen

Opmaak

  • UL 94 V-2

Inclusief

  • Zonder schroeven, popnagels, enz.

Kabelopmaak

  • Typ 344 en 347: Diagonale montage vergemakkelijkt het monteren zelfs op lastig bereikbare plekken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingssokkel en -element voor kabelbundelband

Materiaal

  • TC 347: ETFE
    Alle anderen: Polyamide 6.6

Temperatuurbereik

  • Polyamide 6.6: -40°C tot +85°C
    ETFE: -46°C tot +150°C

  • Dit is een geregistreerd handelsmerk van ABB/Thomas & Betts
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.