Cable-Eater beschermslang

Cable-Eater is een beschermslang voor het bundelen van kabels en draden. Belangrijkste toepassingen zijn bundeling en bescherming van kabels en draden bij assemblages, schakelkasten en machinebouw

Nu ook leverbaar in kleine VE (2m)

Halogeenvrij Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Bundelingsruimte (mm) Binnen-Ø (mm) Wanddikte (mm) Gereedschap VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61830302 SHR-08-PPW wit 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW wit 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW wit 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW wit 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830333 SHR-32-PPW wit 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
61830300 SHR-08-PPB zwart 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB zwart 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB zwart 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB zwart 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830335 SHR-32-PPB zwart 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
61830390 SHR-08-PPG lichtgrijs 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830391 SHR-15-PPG lichtgrijs 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830392 SHR-20-PPG lichtgrijs 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830393 SHR-25-PPG lichtgrijs 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830394 SHR-32-PPG lichtgrijs 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
Kleine VE
61830401 SHR-15-PPW 2m wit 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830402 SHR-20-PPW 2m wit 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830403 SHR-25-PPW 2m wit 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830396 SHR-15-PPB 2m zwart 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830397 SHR-20-PPB 2m zwart 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830398 SHR-25-PPB 2m zwart 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830406 SHR-15-PPG 2m lichtgrijs 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830407 SHR-20-PPG 2m lichtgrijs 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830408 SHR-25-PPG 2m lichtgrijs 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2

Voordelen

  • Herbruikbaar
  • Zeer flexibel zonder materiaalmoeheid
  • Snelle en eenvoudige montage door gebruik van het kabelinvoergereedschap

Toepassing

  • Bundeling en bescherming voor vaste en mobiele elektrische installaties
  • Machines
  • Robotica
  • Kasten-/paneelbouw
  • Kantoormachines en systemen voor dataverwerking

Bijzonderheden

  • Goede UV-bestendigheid
  • Goed bestand tegen: alcohol, vetten, minerale olie, stookolie en benzine

Inclusief

  • Geschikt montagehulpmiddel
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelbundelslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbundelslang

Opmerking

  • Halogeenvrij
  • Vlamvertragend volgens UL 94HB

Geleverde kleur

  • Wit, zwart, lichtgrijs

Materiaal

  • Polypropyleen (PP)

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.