Flexibele bundelslang

Cable-Eater is een beschermslang voor het bundelen van kabels en draden. Belangrijkste toepassingen zijn bundeling en bescherming van kabels en draden bij assemblages, schakelkasten en machinebouw

Vlamvertragend Halogeenvrij Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte (mm) Hoogte (mm) Aantal VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61830290 GMF HF-20 GY 23 24 60 30
61830291 GMF HF-30 GY 33 35 36 18
61830292 GMF HF-40 GY 44 46 24 12

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige montage door gebruik van het kabelinvoergereedschap
  • Gereduceerde installatietijd

Toepassing

  • Voor bekabeling in schakelkasten of verdeelkasten
  • Bevestiging bundelslang: lamellen naar boven richten, verbind een kabeleinde en voer de kabel vervolgens zijdelings in tot de gewenste splitsing, verbind vervolgens het andere kabeleinde

Bijzonderheden

  • Twee of meerdere lengtes kunnen met elkaar verbonden worden door ze in elkaar te schuiven
  • Worden geleverd in lengtes van 50 cm

Normreferentie en keurmerken

  • UL 94 V-2

Opmerking

  • Aanbevolen schroeven: M3 met sleufkop DIN85A en sluitring of M4 met sleufkop DIN85A en sluitring

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 5.0 Class-Description: Flexibel kabelgeleidingssysteem

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibel kabelgeleidingssysteem

Op aanvraag:

  • Uitvoering met zelfklevende laag
  • Vierkante vorm

Opmerking

  • Halogeenvrij

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Polypropyleen (PP)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.