KW plastic bundelspiraal

Plastic bundelspiralen worden gebruikt voor het snel bundelen van kabels en draden.

Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Mechanische weerstand UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Bundelingsruimte (mm) VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
KW plastic bundelspiraal
61600010
Plastic bundelspiraal KW 2 naturel 2.0 - 7.0 50
61600015
Plastic bundelspiraal KW 2 zwart 2.0 - 7.0 50
61722850 Plastic bundelspiraal KW 2 blauw 2.0 - 7.0 50
61722856 Plastic bundelspiraal KW 2 geel 2.0 - 7.0 50
61600040
Plastic spiral KW 5 naturel 5.0 - 20.0 30
61600045
Plastic spiral KW 5 zwart 5.0 - 20.0 25
61722851 Plastic spiral KW 5 blauw 5.0 - 20.0 25
61600050
Plastic spiral KW 5 geel 5.0 - 20.0 25
61600070
Plastic bundelspiraal KW 10 naturel 10.0 - 40.0 30
61722840
Plastic bundelspiraal KW 10 zwart 10.0 - 40.0 25
61722852 Plastic bundelspiraal KW 10 blauw 10.0 - 40.0 25
61600080
Plastic bundelspiraal KW 10 geel 10.0 - 40.0 25

Voordelen

  • De flexibiliteit van de kabels blijft grotendeels bewaard
  • In spiraalvorm gesneden slang
  • Tijdbesparend kabels en draden bundelen

Toepassing

  • Voor de productie van kabelbomen met aftakkingen
  • Voor bescherming tegen mechanische belasting

Bijzonderheden

  • Zwarte uitvoering: Brandgedrag volgens UL 94 HB

Inclusief

  • Art.nr.: 61759940: intrekgereedschap

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelbundelslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbundelslang

Algemeen

  • Zwarte uitvoering: UV-bestendig

Materiaal

  • Zwarte uitvoering: polyamide (siliconen- en halogeenvrij)
  • Nature and coloured version: polyethylene

Temperatuurbereik

  • Zwarte uitvoering:
    -40 °C tot +120 °C
    Uitvoering met natuurlijke kleur en gekleurde uitvoering: -50 °C tot 85 °C

  • Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.