Steel Gun HT-338 kabelbindertang

STEEL GUN HT-338 kabelbindertang voor snelle en kostenefficiënte bevestiging van roestvrijstalen kabelbinders tot max. 7,9 mm breedte

Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Voor kabelbinders Breedte kabelbinder: max. (mm) D x V (mm) Gewicht (kg) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83250022
FLEXIMARK® HT-338 Roestvrij staal 7.9 178 x 140 0,56 1

Voordelen

  • Handzaam gereedschap voor RVS kabelbinders (tot max. 0,3 mm dik)
  • Als de ingestelde spanning is bereikt, wordt de kabelbinder automatisch afgeknipt
  • Zonder scherpe randen
  • Aanspankracht in stappen instelbaar

Toepassing

  • Voor kabelbinders van roestvrij staal

Opmerking

  • Te gebruiken tot zeker 2000 manipulaties
  • Gebruik de instelschroef om een optimale snede te bereiken - de juiste aanhaalkracht is afhankelijk van het gebruikte kabeltype
  • Overige reserve-onderdelen op aanvraag leverbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Span-kniptang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verwerkingsgereedschap voor kabelbinder

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.