Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 kabelbindertang

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 kabelbindertang maakt de snelle en economische montage van kabelbinders mogelijk.

Verbeterde Push ring en geoptimaliseerde mes- en trekstangvering

Montagetijd Robuust

Artikelnummer Artikelbenaming Voor kabelbinders Breedte kabelbinder (mm) Gewicht (kg) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Ty-Gun ERG 50
62120120 Ty-Gun ERG 50 Plastic 2.4 - 4.8 0,26 1
62120121 Ty-Gun ERG 50 reservemesjes Plastic 2.4 - 4.8 - 2
Ty-Gun ERG 120
62120125 Ty-Gun ERG 120 Plastic 4.8 - 7.6 0,278 1
62120126 Ty-Gun ERG 120B reservemesjes Plastic 4.8 - 7.6 - 1

Voordelen

  • 360° draaibare kop voor een comfortabele montagehouding
  • Eenvoudig toegankelijk instelwieltje voor de aantrekspanning, automatisch afsnijmechanisme
  • Grote inlegopening (25,4 mm breed) vereenvoudigd het inleggen van kabelbinders
  • Ergonomisch ontwerp en gebruiksvriendelijk
  • Verminderde gebruiker-stress en spanning

Toepassing

  • Kabelbinderpistool voor kunststof kabelbinders
  • Maakt snel en voordelig binden, vastmaken en monteren van plastic kabelbinders mogelijk
  • Verhoogde levensduur dankzij optimaal regelbare spanning
  • Voorkomt afval door het opvangen van restanten van de kabelbinder

Bijzonderheden

  • Instelbare grip zorgt voor de juiste aanpassing op basis van de handgrootte van de gebruiker
  • Anti-terugslagmechanisme voor een groter gebruiksgemak
  • Eenvoudig en handig bewaren van de reservemesjes (1 reservemesje meegeleverd)
  • Lichtgewicht
  • De roestvrijstalen neus zorgt voor een langere levensduur van het apparaat

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Span-kniptang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verwerkingsgereedschap voor kabelbinder

Let op

  • Spanning is handmatig instelbaar

Opmerking

  • Lengte x breedte x hoogte:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N voor setting 1,
    175-220 N voor setting 8
    ERG 120: 175-250 N voor setting 1,
    450-580 N voor setting 8

Geleverde kleur

  • ERG 50: Zwarte kop
  • ERG 120: Oranje kop

Materiaal

  • Schokbestendige polymeer
  • Zachte rubber greep

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.