Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on
De TY- RAP®-kabelbinder met stalen tong is bij LAPP ook verkrijgbaar als variant voor de bevestiging met schroeven, klinknagels en bouten.
Voordelen
- Kabelbinders met bevestigingsmogelijkheid
- In één stap monteren en bundelen
- Betrouwbaar en duurzaam binden dankzij stalen pal
Toepassing
- Voor montage met schroeven, bouten en popnagels
- Gelijktijdig installeren en bundelen
- Mogelijke toepassingsgebieden:
Kabelassemblages, voor- en eindmontage van onderdelen en kabels en voor onderhoudsvrije montage van kabels en goten
Normreferentie en keurmerken
- Dossiernummer: E49405, zie tabel
- Brandgedrag volgens UL94 V-2
Kabelopmaak
- Ook leverbaar in zwart (UV-bestendig)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder
-
Geleverde kleur
- Naturel kleur
-
Materiaal
- Polyamide 6.6
- Halogeen- en siliconenvrij
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +85°C
-
- TY-RAP® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.