TY-RAP® Railway

De TY - RAP® Railway-kabelbinder is een kabelbinder van PA 6.6. Deze is halogeenvrij en daardoor vooral geschikt voor toepassingen in openbare gebouwen, luchthavens, ziekenhuizen, enz. Door de DIN EN 45545-2 HL2-certificering is gebruik in het spoorwegverkeer mogelijk.

  • Kabelbinders voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 2

Rail Vlamvertragend Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Treksterkte (N) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61723330 TY 23 MFR RW geen 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 80.0 1000
61723331 TY 232 MFR RW geen 203.0 x 2.4 2.0 - 50.0 80.0 1000
61723332 TY 24 MFR RW geen 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180.0 1000
61723333 TY 25 MFR RW geen 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220.0 1000
61723334 TY 28 MFR RW geen 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220.0 500
61723335 TY 27 MFR RW geen 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540.0 100

Voordelen

  • Het speciale design van de kabelbinders garandeert een maximale bestendigheid en veiligheid in de meest extreme toepassingen
  • Betrouwbaar en duurzaam binden dankzij stalen pal
  • Sluiting is niet gevoelig voor schokken en trillingen
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Toepassing

  • Metro's en treinen
  • In omgevingen met hoge eisen aan bijzondere mechanische, chemische stabiliteit
  • Overal waar de veiligheid van personen en materiaal op de voorgrond staat
  • Nutsbedrijven

Bijzonderheden

  • De stalen pal is gefixeerd in de kop van de kabelbinder en is gemaakt van corrosiebestendig, antimagnetisch staal (type 316)

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Naturel kleur

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.