Ty-Rap®hittebestendige kabelbinder met stalen tong

De TY- RAP®-kabelbinder met stalen tong/vergrendelingstong is bij LAPP ook verkrijgbaar als hittebestendige variant die tegen temperaturen tot 105 °C bestand is.

Halogeenvrij

RU

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Treksterkte (N) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61723470 TYH 23 M ja 92.0 x 2.4 2 - 16 80 1000
61723460 TYH 232 M ja 203.0 x 2.4 2 - 50 80 1000
61723440 TYH 24 M ja 140.0 x 3.6 2 - 29 130 1000
61723430 TYH 242 M geen 208.0 x 3.6 2 - 50 130 1000
61723410 TYH 26 M ja 284.0 x 3.6 2 - 76 130 1000
61723420 TYH 25 M ja 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723380 TYH 28 M ja 360.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723390 TYH 272 M ja 222.0 x 7.6 6 - 50 540 500
61723400 TYH 27 M ja 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723350 TYH 29 M ja 771.0 x 6.9 6 - 229 530 500

Voordelen

  • Heeft alle voordelen van TY-RAP® met hogere hittebestendigheid

Toepassing

  • Kan worden gebruikt in ruimtes die worden blootgesteld aan hoge temperaturen zoals elektrische verwarmingsapparaten of verwarmingsinstallaties

Normreferentie en keurmerken

  • Dossiernummer: E49405, zie tabel
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Kabelopmaak

  • Toevoeging "M" in artikeaanduiding betekent "hittebestendig"

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Lichtgroen transparant

Materiaal

  • Hittebestendig polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C

  • TY-RAP® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.