Ty-Rap®kabelbinder met stalen tong met beschrijfbaar oppervlak

De TY- RAP®-kabelbinder met stalen tong is bij LAPP ook verkrijgbaar als variant met beschrijfoppervlak voor het schrijven en markeren van kabelbundels.

Halogeenvrij

RU

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Opschriftoppervlak (mm) Treksterkte (N) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Onderliggend schrijfvlak
61716020 TY 51 M ja 92.0 x 2.4 10 - 16 25 x 8 80 500
Parallel schrijfvlak
61715840 TY 46 MD ja 184.0 x 4.8 9.5 - 45 30 x 24 220 Dubbele 500
61715880 TY 46 MT ja 184.0 x 4.8 9.5 - 45 46 x 24 220 Drievoudig 500
61715920 TY 46 MF ja 184.0 x 4.8 9.5 - 45 63 x 24 220 Viervoudig 250
61715780 TY 546 M ja 184.0 x 4.8 9.5 - 45 13 x 24 220 100
61715950 TY 548 M ja 360.0 x 4.8 19 - 102 13 x 54 220 100
Bovenliggend schrijfvlak
61716080 TY 53 M ja 102.0 x 2.4 2 - 16 21 x 9 80 500
61716560 TY 532 M ja 212.0 x 2.4 2 - 51 21 x 9 80 1000

Voordelen

  • Kabelbinders met schrijfvlak
  • In één stap binden en markeren
  • Eenvoudige montage dankzij afgeronde randen
  • Goede vergrendeling onder zware omgevingscondities dankzij de gepatenteerde stalen pal

Toepassing

  • Voor het bundelen en markeren van kabels, kabelbundels, hydraulische en pneumatische slangen

Normreferentie en keurmerken

  • Dossiernummer: E49405, zie tabel
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Kabelopmaak

  • TY 51 M: Schrijfvlak onder de kop
  • TY 53 M/TY 532 M: Schrijfvlak boven de kop

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Naturel kleur

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • TY-RAP® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
  • Kleinere verpakkingseenheden zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.