Ty-Rap®kabelbinder met stalen tong

Kabelbinder met stalen neus en verbeterde treksterkte

Halogeenvrij

LLOYDS UL Germanischer Lloyd

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Treksterkte (N) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Natuur
61715000 TYB* 23 M ja 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61716250 TY 232 M ja 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61716310 TY 234 M ja 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61715060 TYB* 24 M ja 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61716370 TY 242 M ja 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61715180 TY 26 M ja 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61716430 TY 244 M ja 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61715120 TYB* 25 M ja 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61716490 TY 253 M ja 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61715300 TY 28 M ja 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61716550 TY 272 M ja 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61715240 TY 27 M ja 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61715360 TY 29 M ja 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Voordelen

  • Grote sterkte is constant, zelfs onder zware omstandigheden: extreme temperatuurbereiken, vochtigheid en extreme kou
  • Sluiting is niet gevoelig voor schokken en trillingen
  • De stalen pal is gefixeerd in de kop van de kabelbinder en is gemaakt van corrosiebestendig, antimagnetisch staal (type 316)

Toepassing

  • Kwaliteitskabelbinders met stalen pal voor gebruik in zware omstandigheden

Normreferentie en keurmerken

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Inclusief

  • Producten met de toevoeging "B" (bv. TYB 24 M) worden geleverd in een handige doos waarin de kabelbinders netjes geordend zijn

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Naturel kleur

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • B = box, anders plastic zak
  • TY-RAP® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.