Ty-Rap®UV-gestabiliseerde kabelbinder met stalen tong

Kabelbinder met stalen tong is bij LAPP ook verkrijgbaar als weerbestendige/UV-gestabiliseerde variant die vooral geschikt is voor installatie buiten.

Hittebestendig Corrosiebestendig UV-bestendig

UL

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Treksterkte (N) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Zwart (UV-bestendig)
61723010 TYB* 23 MX ja 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61723110 TY 232 MX ja 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61723120 TY 234 MX ja 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61723020 TYB* 24 MX ja 140.0 x 3.6 2 - 29 133 1000
61723130 TY 242 MX ja 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61723040 TY 26 MX ja 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61723140 TY 244 MX ja 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61723030 TYB* 25 MX ja 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723150 TY 253 MX ja 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61723060 TY 28 MX ja 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723160 TY 272 MX ja 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61723050 TY 27 MX ja 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723070 TY 29 MX ja 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Voordelen

  • Grote sterkte is constant, zelfs onder zware omstandigheden: extreme temperatuurbereiken, vochtigheid en extreme kou
  • Sluiting is niet gevoelig voor schokken en trillingen
  • De stalen pal is gefixeerd in de kop van de kabelbinder en is gemaakt van corrosiebestendig, antimagnetisch staal (type 316)

Toepassing

  • Voor de montage en instandhouding van elektrische installaties buitenshuis

Bijzonderheden

  • Bevat 2% koolstof om aan militaire specificaties te voldoen

Normreferentie en keurmerken

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Inclusief

  • Producten met de toevoeging "B" (bv. TYB 24 M) worden geleverd in een handige doos waarin de kabelbinders netjes geordend zijn

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Geleverde kleur

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • B = box, anders plastic zak
  • TY-RAP® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.