LS stalen kabelbinders
LS roestvrijstalen kabelbinders van hoge kwaliteit staal ( AISI 316) zijn zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden (bijv. boorplatformen) doordat ze bestand zijn tegen corrosie en chemicaliën
LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Voordelen
- Zuurbestendig
- Uitstekende chemische weerstand
- Betand tegen hoge temperaturen
- Veilige snapsluiting met kogel, zelf vergrendelend
- Minimale ruimte nodig vanwege de platte kop
Toepassing
- Bevestiging van FLEXIMARK® roestvast stalen markeringen
- Kunnen in alle veeleisende industrieën worden toegepast (o.a. olie & gas, spoorwegen, F&B)
- Toepassing buiten en onder zwaarste omstandigheden omdat ze corrosie-en weerbestendig zijn
Normreferentie en keurmerken
- DNV 2397
- UL dossiernummer: E193947
- Getest volgens IEC 62275: 2006
- Achilles JQS gecertificeerd
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder
-
Op aanvraag:
- Andere maten zijn leverbaar op aanvraag
-
Materiaal
- Zuurbestendig roestvast staal EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
- Dikte: 0,26 mm
-
Temperatuurbereik
- -80°C tot +500°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.