Basic Tie kabelbinder
Voordelen
- Hoge bestendigheid tegen basen, oliën, vetten, oliederivaten en aromatische oplosmiddelen
- UV-bestendig (zwarte uitvoering)
Toepassing
- Multifunctionele kabelbinder voor veel toepassingen
Normreferentie en keurmerken
- E-file nummer: E352714
- Brandgedrag volgens UL94 V-2
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder
-
Materiaal
- Polyamide 6.6
- Halogeenvrij
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +85°C installatietemperatuur: -10°C tot +60°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.