Ty-Fast®kabelbinder

De TY - FAST® kabelbinder is gemaakt van PA 6.6, is de standaard kabelbinder voor veel toepassingen en heeft diverse keurmerken.

Halogeenvrij UV-bestendig

LLOYDS RU Germanischer Lloyd

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Lengte x breedte (mm) Bundeling Ø (mm) Treksterkte (N) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Natuur
61810350 TY100-18 ja 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810360 TY125-18 ja 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810380 TY125-40 ja 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810390 TY200-40 ja 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810400 TY300-40 ja 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810410 TY175-50 ja 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810420 TY300-50 ja 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810430 TY400-50 ja 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810440 TY200-120 ja 219.0 x 7.6 50 540 500
61810450 TY400-120 ja 375.0 x 7.6 102 540 500
Zwart (UV-bestendig)
61810460 TY100-18x ja 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810470 TY125-18x ja 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810490 TY125-40x ja 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810500 TY200-40x ja 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810510 TY300-40x ja 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810520 TY175-50x ja 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810530 TY300-50x ja 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810540 TY400-50x ja 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810550 TY200-120x ja 219.0 x 7.6 50 540 500
61810560 TY400-120x ja 375.0 x 7.6 102 540 500

Voordelen

  • The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
  • Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
    threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

Toepassing

  • Multifunctionele kabelbinder voor veel toepassingen

Normreferentie en keurmerken

  • Dossiernummer: E49405, zie tabel
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Materiaal

  • Polyamide 6.6
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • TY-FAST® is een geregistreerd handelsmerk van de firma ABB.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.