Kraftform®-schroevendraaier met instelbaar aandraaimoment/KraftformKompakt® Set

Kraftform® instelbare momentschroevendraaier voor 0,3-1,2 NM voor de montage van connectoren en sensor-actuator bedrading en dergelijke

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Meetbereik Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813958 Kraftform®-momentschroevendraaier 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1

Voordelen

  • Montagegereedschap voor EPIC® connectorsystemen, SKINTOP® CUBE en sensor/actuatorkabelsystemen
  • Gaat vermoeidheid tegen dankzij het ergonomische ontwerp van de handgreep
  • Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
  • Speciaal handvat beschermt de hand
  • Dankzij de snelwisselhouder kunnen bitjes snel en gemakkelijk gewisseld worden

Toepassing

  • Voorkomt te vast draaien van schroeven wat kan leiden tot dolgedraaid schroefdraad en afgebroken schroefkoppen

Inclusief

  • Artikelnummer 61813958: Kraftform®-momentschroevendraaier voor 0,3 - 1,2 Nm
  • Artikelnummer 61813990: Kraftform Kompakt ®
    - 10-delige schroevendraaierset
    - Bits: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX ®
    - 1x handschroevendraaier zonder momentsysteem
  • Geleverd met een traceerbaar kalibratiecertificaat

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: momentsleutel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Momentsleutel

Let op

  • Kan worden gebruikt in gebieden waar ESD-bescherming is vereist
  • ESD-uitvoering volgens EN 100-015 deel 1

Algemeen

  • Phillips schroevendraaier PH (Phillips kruiskop)

Certificeringen

  • Robuust industrieel ontwerp met excellente nauwkeurigheid in overeenstemming met ISO 6789/EN 26789

Info

  • Gecontroleerd moment van 0,3-1,2 Nm is mogelijk

Geleverde kleur

  • Zwart

  • Kraftform® is een geregistreerd handelsmerk van Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.