3M Scotch™ 1183-afschermtape

3M Scotch™ 1183 afschermtape zorgt voor buitengewone afscherming van elektromagnetische velden, UL-goedgekeurd.

Vlamvertragend Stoorsignalen

UL

Artikelnummer Artikelbenaming Breedte (mm) VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5 9 16,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,5 12 16,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,5 19 16,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,5 25 16,5

Voordelen

  • Deze elektrisch geleidende tape zorgt voor een perfecte afscherming tegen elektromagnetische velden
  • Lage contactweerstand dankzij de uniforme samenstelling van de folie en goede geleiding naar het onderliggende materiaal
  • Soldeerbaar en corrosiebestendig
  • Acryl lijmlaag is resistent tegen oplosmiddelen

Toepassing

  • Elektromagnetisch veld afscherming
  • Elektrostatische ontlading

Bijzonderheden

  • Koperfolie is met een dunne tinlaag bekleed
  • De tinlaag is compatibel met een groot aantal materialen zoals aluminium, lood- en tinlegeringen en gegalvaniseerd staal

Normreferentie en keurmerken

  • UL 510 goedgekeurd
  • UL dossiernummer: E17385

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zelfklevende tape

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plakband

Let op

  • Hechting (afrolkracht): 3,8 N/10 mm
    Afscheurkracht: 44 N/10 mm

Opmerking

  • Contactweerstand (conform MIL-STD-202): 0,005 Ω

Info

  • Opslag: goede stabiliteit als ze opgeslagen worden in een koele droge plaats (kamertemperatuur met ca. 50% relatieve luchtvochtigheid)

Geleverde kleur

  • RAL 7001, zilvergrijs

Materiaal

  • Gladde, vertinde koperfolie met een geleidende acryl lijmlaag

Temperatuurbereik

  • -10°C tot +80°C

  • Scotch™ 1183 is een geregistreerd handelsmerk van 3M
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.