Koperen afscherming

Gevlochten koperafscherming voor EMC-veilige afscherming, ook in de automobielindustrie (ISO-TS gecertificeerd).

Stoorsignalen Temperatuurbestendig

Artikelnummer Artikelbenaming mm2 Diameter mm Aantal litzen x Ø (mm) Kopergewicht (kg/km) VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61721370
CU 14 1,32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13,2 100
61721380
CU 410 4,14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41,4 100
61721390
CU 1020 8,29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81,9 100
61721395
CU 2050 18,1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100

Toepassing

  • EMC afscherming
  • Bruikbaar als aardingsband
  • Automobielsector

Inclusief

  • Worden geleverd in 2 stuks à 50 m

Kabelopmaak

  • Diameter varieerbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Gevlochten kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: Holle vlechtwerkslang

Algemeen

  • Kleine afwijkingen zijn mogelijk afhankelijk van de productiebatch

Opmerking

  • Dekkingsgraad: 85% bij maximale opening

Materiaal

  • Vertind koper

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +105°C
  • Max. temperatuur: +120°C (kortstondig)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.