Schermklem EMC-Guard

EMC-schermklemmen voor de aarding van kabelschermen. Voor de directe en DIN-railmontage.

Engineering Corrosiebestendig Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte Robuust Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik in mm Montagetype Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61721300
EMC-Guard DINrail-SR 3-6 3 - 6 35 mm DIN-rail
(zonder gereedschappen)
10
61721301
EMC-Guard DINrail-SR 6-8 6 - 8 35 mm DIN-rail
(zonder gereedschappen)
10
61721302
EMC-Guard DINrail-SR 8-11 8 - 11 35 mm DIN-rail
(zonder gereedschappen)
10
61721303
EMC-Guard DINrail-LSR 3-12 3 - 12 35 mm DIN-rail
(zonder gereedschappen)
10
61721304
EMC-Guard DINrail-LSR 7-18 7 - 18 35 mm DIN-rail
(zonder gereedschappen)
10
61721305
EMC-Guard MOUNT-SR 3-6 3 - 6 Directe montage
(M4-schroef)
10
61721306
EMC-Guard MOUNT-SR 6-8 6 - 8 Directe montage
(M4-schroef)
10
61721307
EMC-Guard MOUNT-SR 8-11 8 - 11 Directe montage
(M4-schroef)
10
61721308
EMC-Guard MOUNT-LSR 3-12 3 - 12 Directe montage
(M4-schroef)
10
61721309
EMC-Guard MOUNT-LSR 7-18 7 - 18 Directe montage
(M4-schroef)
10

Voordelen

  • Maakt een snelle montage zonder gereedschap mogelijk door het indrukken van het kabelscherm om een veilig contact te bereiken
  • De elektrisch geleidende coating van het verzinkte oppervlak en het afgeschermingscontact met groot oppervlak veroorzaken een overgang met lage-weerstand tussen het afschermende vlechtwerk van de kabel en de afschermklem en leiden daardoor hoogfrequente storingen veilig af (EMC)
  • Afgerond materiaal zonder scherpe randen voor de optimale bescherming van de kabel
  • Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen
  • Beschikbaar met verschillende klembereiken voor individuele, plaatsbesparende montage

Toepassing

  • Kan worden gebruikt in schakelkasten en aan motorbesturingen, behuizingen of machine-installaties
  • Voor het contact van afgeschermde kabels met massa-potentiaal
  • Voor de bescherming tegen elektromagnetische storingen en voor de potentiaalvereffening
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Bijzonderheden

  • Groot contactoppervlak
  • Veereffect maakt gelijkmatig goede contacten mogelijk en een constante druk op het kabelscherm
  • Optimale trekontlasting via trekontlastingbeugel die met behulp van kabelbinder aan de buitenmantel van de kabel wordt bevestigd
  • -Variant "DINrail" met insteekbare montagebeugel voor 35 mm DIN-rails is zonder gereedschap te monteren
  • Variant "MOUNT" voor directe montage op bijv. montageplaten/plaatconstructies met behulp van M4-schroef

Normreferentie en keurmerken

  • Trekontlasting op de kabelmantel conform EN 62444

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002020
  • ETIM 6.0 klasseomschrijving: Aansluitklem scherm

Opmerking

  • Montage:
    "DINrail": vergrendeling
    "MOUNT": schroeven

Materiaal

  • Materiaal: gehard veerstaal
  • Oppervlak: galvanisch verzinkt

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.