Isolatiehuls ISY

De isolatieslang ISY van PVC dient voor het bundelen van elektrische kabels en voor de isolatie.

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Binnenste Ø x wanddikte (mm) Materiaal VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61793030 ISY 2 zwart 2 x 0.4 PVC 1000
61793040 ISY 3 zwart 3 x 0.4 PVC 750
61793050 ISY 4 zwart 4 x 0.5 PVC 500
61793060 ISY 5 zwart 5 x 0.6 PVC 500
61793070 ISY 6 zwart 6 x 0.6 PVC 400
61793080 ISY 7 zwart 7 x 0.7 PVC 500
61793090 ISY 8 zwart 8 x 0.7 PVC 500
61793100 ISY 9 zwart 9 x 0.7 PVC 400
61793110 ISY 10 zwart 10 x 0.7 PVC 300
61793116 ISY 10 wit 10 x 0.7 PVC 300
61793119 ISY 16 zwart 16 x 1 PVC 150

Toepassing

  • Isolerende kous
  • Voor de isolatie van verbindingen

Bijzonderheden

  • Glad oppervlak

Normreferentie en keurmerken

  • IEC 60684-3-100

Opmerking

  • Niet geschikt voor krimpen

Kabelopmaak

  • Kleuren: zwart RAL 9005, wit vergelijkbaar met RAL 9003

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Isolatiekous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelisolatieslang

Opmerking

  • Diëlektrische sterkte: 14 kV/mm

Info

  • Zonder weefsel

Geleverde kleur

  • Zwart en wit

Materiaal

  • Zacht PVC

Temperatuurbereik

  • -20 °C ... +85 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.