Isolatiekous ISS
De isolatieslang ISS van siliconen is bestemd voor het bundelen van elektrische kabels en de isolatie tegen grote hitte, koude of temperatuurschommelingen (temperatuurbestendigheid: -60 tot 220°C)
Voordelen
- Zorgt voor een goede isolatie tegen hitte, koude of temperatuurschommelingen
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
- Goede weer- en UV-bestendigheid
Toepassing
- Isolerende kous
Opmerking
- Niet geschikt voor krimpen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Isolatiekous
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelisolatieslang
-
Opmerking
- Diëlektrische sterkte: 18 kV/mm
-
Materiaal
- Silicone
- UV-bestendig
-
Temperatuurbereik
- -60°C tot +220°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.