Temflex™ 1500 isolatietape

Temflex™ 1500- is een elektrisch isolatieband voor multiple toepassingen met plaklaag van PVC. Het is waterdicht en voldoet aan de eisen van de VDE.

Goede chemische bestendigheid Waterdicht

VDE

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Lengte (m) x tapebreedte (mm) x dikte (mm) Materiaal Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61721040
Temflex ™ 1015 wit 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721030
Temflex ™ 1015 zwart 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721050
Temflex ™ 1015 groen 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721060
Temflex ™ 1015 blauw 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721070
Temflex ™ 1015 rood 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721080
Temflex ™ 1015 GN-YE 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721045
Temflex ™ 1015 geel 10.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721090
Temflex ™ 2515 zwart 25.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721100
Temflex ™ 2515 wit 25.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721110
Temflex ™ 2515 blauw 25.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721120
Temflex ™ 2515 rood 25.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721130
Temflex ™ 2515 groen 25.0 x 15.0 x 0.15 PVC 10
61721140
Temflex ™ 2525 zwart 25.0 x 25.0 x 0.15 PVC 10

Voordelen

  • Waterdicht
  • Enkelzijdige tape
  • Bestand tegen de meeste oplosmiddelen
  • Zelfdovend

Toepassing

  • Universele isolatietape gemaakt van PVC
  • Universele elektrische isolatietape voor isoleren, bundelen en markeren

Normreferentie en keurmerken

  • Type volgens VDE: type 5

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zelfklevende tape

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plakband

Opmerking

  • Rek bij breuk: 170 %
  • Scheursterkte: 20 N / 10 mm

Info

  • Dikte: 0,15 mm

Materiaal

  • PVC

Testspanning

  • Doorslagsterkte: 40 kV/mm

Temperatuurbereik

  • 0 °C tot +90 °C

  • Temflex™ 1183 is een geregistreerd handelsmerk van 3M
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.