TI isolatietape

TI is een zelfvulkaniserende isolatietape die beschermt tegen corrosie, veroudering en chemicaliën

Hittebestendig Corrosiebestendig Temperatuurbestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Lengte (m) x tapebreedte (mm) x dikte (mm) Materiaal Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61713080 TI 1212-isolatietape wit 12.0 x 12.0 x 0.1 PTFE 10

Voordelen

  • Beschermt tegen corrosie
  • Veroudert niet
  • Chemische resistentie
  • Niet zelfklevend, geen residuen
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen

Toepassing

  • Isolatietapes en zelfvulkaniserende tape
  • Waterdicht maken van verbindingen
  • Voor het bundelen van meerdere kabelbomen (bijv. auto-industrie)
  • Probleemloze afdichting van bijna alle soorten gaas

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zelfklevende tape

Geleverde kleur

  • Wit

Materiaal

  • Niet-klevende fluorpolymeertape

Temperatuurbereik

  • -240°C tot +250°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.