HG 2320 Heteluchtpistool

Het HG 2320 heteluchtpistool voor het krimpen van warmte-krimpbare producten heeft een robuuste behuizing en een afstelbare temperatuurinstelling.

Artikelnummer Artikelbenaming Max. vermogen Max. luchttemperatuur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61801246
Heteluchtpistool HG 2320 E 2300 650 1

Voordelen

  • Met een hand te bedienen
  • Vier geheugenfuncties
  • LCD-display voor aflezen van temperatuur en snelheid
  • Hoogwaardige elektronisch geregelde professioneel heteluchtpistool met LCD-display, temperatuur- en snelheidsregeling
  • Display voor weergave van restwarmte ter bescherming door verbranding

Toepassing

  • Robuuste behuizing voor gebruik op tafel of in de hand
  • Schakelkasten en bedrading voor apparaten

Bijzonderheden

  • Regelbare temperatuurinstelling
  • Dubbele bescherming tegen oververhitting
    (thermostaat en thermische zekering)
  • Luchtinlaat met gaas ter bescherming van vuil en deeltjes
  • Regelbare snelheid

Opmerking

  • Levensduur van de motor: 1000 uur

Inclusief

  • Heteluchtpistool, opbergkoffer, reduceer mondstuk 9 mm, reflectie mondstuk, verschillende krimpkous stukken (100 stuks, Ø 1,6 – 9,5 mm)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hetelucht-ventilator/-pistool (elektrisch)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 6.0 Class-Description: Hetelucht-ventilator/-pistool (elektrisch)

Algemeen

  • Afmetingen: zonder koffer: 253 x 86,5 x 200 mm Met koffer: 395 x 100 x 320 mm
  • Gewicht incl. koffer: 2195 gr

Opmerking

  • Lengte voedingskabel: 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Luchtvolume: 150 - 500 l/min, traploos verstelbaar
  • 2 niveaus

Temperatuurbereik

  • 80 - 650 °C, traploos verstelbaar

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Garantie is beperkt tot 500 arbeidsuren of 1 jaar