Krimpkous PROTECT Box

De krimpbare kunststof slang in een handige doos, vooral geschikt voor kleine consumenten.

Met dunne wand

Goede chemische bestendigheid

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm VE (m) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742423
PROTECT Box 1,2/0,6 BK zwart 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742424
PROTECT Box 1,6/0,8 BK zwart 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742425
PROTECT Box 2,4/1,2 BK zwart 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742426
PROTECT Box 3,2/1,6 BK zwart 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742427
PROTECT Box 4,8/2,4 BK zwart 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742428
PROTECT Box 6,4/3,2 BK zwart 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742429
PROTECT Box 9,5/4,7 BK zwart 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742430
PROTECT Box 12,7/6,4 BK zwart 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742431
PROTECT Box 19,1/9,5 BK zwart 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742433
PROTECT Box 25,4/12,7 BK zwart 25.4 - 12.7 0,89 3 1
61742434
PROTECT Box 1,2/0,6 TR transparant 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742435
PROTECT Box 1,6/0,8 TR transparant 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742436
PROTECT Box 2,4/1,2 TR transparant 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742437
PROTECT Box 3,2/1,6 TR transparant 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742438
PROTECT Box 4,8/2,4 TR transparant 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742439
PROTECT Box 6,4/3,2 TR transparant 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742440
PROTECT Box 9,5/4,7 TR transparant 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742441
PROTECT Box 12,7/6,4 TR transparant 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742442
PROTECT Box 19,1/9,5 TR transparant 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742443
PROTECT Box 25,4/12,7 TR transparant 25.4 - 12.7 0,89 3 1

Voordelen

  • Flexibel
  • Uitstekende fysieke en mechanische eigenschappen
  • Goedgekeurd voor gebruik in Noord-Amerika en Canada

Toepassing

  • Isolatie, bescherming en kabelbundeling
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend (behalve kleur: transparant)
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig (alleen kleur: zwart)

Normreferentie en keurmerken

  • Acceptatie UL224 (behalve kleur: transparant)
  • UL bestand nr.: E476215 (behalve kleur: transparant)

Opmerking

  • Niet bestand tegen motoroliën

Inclusief

  • Stapelbare dozen voor eenvoudige opslag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpslang

Op aanvraag:

  • Andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag

Opmerking

  • Met een wand/dunne wand
  • Diëlektrische sterkte: 20 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 2:1

Geleverde kleur

  • Zwart transparant groen-geel

Materiaal

  • Gevulcaniseerde polyolefine

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +135°C
  • Krimptemperatuur: +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.