Krimpkous PROTECT-C

De PROTECT-C krimpslang met plakkende binnenbekleding is vooral bestemd voor veeleisende chamische toepassingen. De krimpverhouding is 3:1.

Met dubbele wand

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm VE (m) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742449
PROTECT-C 3/1 BK 3 - 1 1,0 12 1
61742450
PROTECT-C 6/2 BK 6 - 2 1,1 9 1
61742451
PROTECT-C 9/3 BK 9 - 3 1,3 6 1
61742452
PROTECT-C 12/4 BK 12 - 4 1,7 5,4 1
61742453
PROTECT-C 18/6 BK 18 - 6 2,0 3,6 1
61742454
PROTECT-C 24/8 BK 24 - 8 2,5 3 1

Voordelen

  • Goede chemische bestendigheid
  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Goede weerbestendigheid
  • Hoge krimpverhouding en lijmlaag

Toepassing

  • Zeer geschikt als bescherming tegen corrosie en vocht en bij sterk gevormde componenten

Bijzonderheden

  • Lijmlaag hecht aan kunststof, rubber, neopreen, staal en polyethyleen
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig

Inclusief

  • Verpakking met lengtes van 0.6 m

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpslang

Opmerking

  • Dubbellaags
  • Diëlektrische sterkte: 15 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 3:1

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij
  • Siliconen-, cadmium- en loodvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +110°C
  • Krimptemperatuur: > 100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.