Krimpkous PROTECT-HF

De krimpkous is halogeenvrij en daardoor vooral geschikt voor toepassing in openbare gebouwen, luchthavens, ziekenhuizen, enz. De krimpkous PROTECT-HF RW is bovendien geschikt voor spoorwegtoepassingen.

  • Met dunne wand
  • Halogeenvrij

Rail Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm Stuks / VE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Krimpkous PROTECT-HF box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK zwart 1.2 - 0.6 0,41 15 1
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK zwart 1.6 - 0.8 0,43 15 1
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK zwart 2.4 - 1.2 0,51 15 1
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK zwart 3.2 - 1.6 0,51 15 1
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK zwart 4.8 - 2.4 0,51 12 1
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK zwart 6.4 - 3.2 0,65 12 1
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK zwart 9.5 - 4.7 0,65 10 1
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK zwart 12.7 - 6.4 0,65 8 1
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK zwart 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK zwart 25.4 - 12.7 0,89 3 1
Krimpkous PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BK zwart 1.2 - 0.6 0,41 61 1
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BK zwart 1.6 - 0.8 0,43 61 1
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BK zwart 2.4 - 1.2 0,51 61 1
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BK zwart 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BK zwart 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BK zwart 6.4 - 3.2 0,65 30,5 1
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BK zwart 9.5 - 4.7 0,65 30,5 1
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BK zwart 12.7 - 6.4 0,65 30,5 1
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BK zwart 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BK zwart 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE groen-geel 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE groen-geel 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE groen-geel 6.4 - 3.2 0,65 30,5 1
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE groen-geel 9.5 - 9.5 0,65 30,5 1
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE groen-geel 12.7 - 6.4 0,65 30,5 1
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE groen-geel 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE groen-geel 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
Krimpkous PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK zwart 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK zwart 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK zwart 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK zwart 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK zwart 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK zwart 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK zwart 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK zwart 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH wit 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH wit 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH wit 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WH wit 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH wit 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH wit 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH wit 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH wit 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE geel 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE geel 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE geel 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE geel 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE geel 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE geel 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE geel 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE geel 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1

Voordelen

  • Flexibel
  • Bij halogeenvrije producten komen er in geval van brand geen corrosieve of toxische gassen vrij. Ook ontstaat er weinig rook. Halogeenvrije producten zijn zwaar ontvlambaar en werken vlamvertragend.
  • PROTECT-HF RW: Kan voor markeringsdoeleinden worden afgevlakt, geschikt voor spoorwegtoepassingen

Toepassing

  • Isolatie, bescherming en kabelbundeling
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: Voor spoorwegtoepassingen en voor markering

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Zwaar ontvlambaar
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig (alleen kleur: zwart)

Normreferentie en keurmerken

  • PROTECT-HF / box: Ontvlambaarheidsklasse FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Ontvlambaarheidsklasse ASTM D 635-HB, spoorwegnormen (voertuigklasse 1A volgens BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 Vrijkomen van giftige gassen bij materiaalverbranding M7

Inclusief

  • PROTECT-HF box: In compacte, handige afrolbox
  • PROTECT-HF: Kunststof zak met stukken van 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: Op spoel geleverd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpslang

Op aanvraag:

  • Andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag

Opmerking

  • Met een wand/dunne wand
  • Diëlektrische sterkte: 20 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 2:1

Geleverde kleur

  • Zwart, Groen-geel, Geel, Wit

Materiaal

  • Polyolefine

Temperatuurbereik

  • Krimptemperatuur: +90°C
  • PROTECT-HF / box: -30 °C tot +105 °C PROTECT-HF RW: -55 °C tot +105 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.