Krimpkous PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM hitte krimpbuis is een 3:1 dikke/medium wand krimpbuis die speciaal is bedoeld voor veeleisende omgevingen zoals toepassingen onder water en onder de grond.

Met gemiddelde/dikke wand

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Corrosiebestendig UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm VE (m) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Middelgrote wanddikte
61742460
PROTECT-M 12/3 BK 12 - 3 2,2 15 1
61742461
PROTECT-M 33/8 BK 33 - 8 2,6 10 1
61742462
PROTECT-M 40/12 BK 40 - 12 2,6 5 1
61742463
PROTECT-M 56/17 BK 56 - 17 2,9 3 1
61742464
PROTECT-M 92/26 BK 92 - 26 3,15 1 1
Dikwandig
61742455
PROTECT-T 13/3 BK 13.0 - 3.0 2,65 25 1
61742456
PROTECT-T 19/6 BK 19 - 6 2,65 15 1
61742457
PROTECT-T 45/13 BK 45 - 13 3,7 5 1
61742458
PROTECT-T 52/15 BK 52.0 - 15.0 4,1 3 1
61742459
PROTECT-T 130/45 BK 130 - 45 4,2 1 1

Voordelen

  • Is ontworpen om de zware mechanische eisen van onderdompelbare en ingegraven installaties te weerstaan
  • Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën
  • Goede weerbestendigheid

Toepassing

  • Krimpkousen met grote en middelmatige wanddikte voor 600 V, 90°C laagspanningstoepassingen continu in gebruik
  • Ideaal voor de bescherming van kabelverbindingen en -uiteinden in laagspanningstoepassingen

Bijzonderheden

  • Lijmlaag hecht aan kunststof, rubber, neopreen, staal en polyethyleen
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij

Inclusief

  • Plastic zakje met lengtes van 1 meter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpslang

Opmerking

  • PROTECT-M: gemiddelde wand PROTECT-T: dikke wand
  • Diëlektrische sterkte: 15 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 3:1

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C
  • Krimptemperatuur: +110°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.