Krimpkous PROTECT Set

De krimpkous PROTECT Set bevat een assortiment van alle gebruikelijke krimpkousafmetingen uit het PROTECT-gamma in een handige box. De set is voornamelijk bedoeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Goede chemische bestendigheid Montagetijd

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742465 PROTECT Set

Voordelen

  • Handige koffer met PROTECT krimpkousen incl. heteluchtpistool

Toepassing

  • Ideaal voor onderhoud en reparatie, research en ontwikkeling evenals voor de productie van kleine series

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend (behalve kleur: transparant)
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig (alleen kleur: zwart)

Normreferentie en keurmerken

  • Acceptatie UL224 (behalve kleur: transparant)
  • UL bestand nr.: E476215 (behalve kleur: transparant)

Opmerking

  • Niet bestand tegen motoroliën

Inclusief

  • De krimpset in een praktische koffer
  • Assortiment van de meest gebruikte krimpkousen type PROTECT
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpslang

Opmerking

  • Met een wand/dunne wand
  • Diëlektrische sterkte: 20 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 2:1

Materiaal

  • Gevulcaniseerde polyolefine

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +135°C
  • Krimptemperatuur: +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.