PKG krimpkous

De PROTECT-C krimpslang met plakkende binnenbekleding is vooral bestemd voor veeleisende chamische toepassingen. De krimpverhouding is 3:1.

Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Mechanische weerstand UV-bestendig Waterdicht

ECOLAB

Artikelnummer Artikelbenaming Binnenste Ø vóór het krimpen (mm) Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm Stuks / VE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61810850 PKG 0301-0-C 3 1 - 3 1,0 12 1
61810920 PKG 4013-0-C 40 13 - 40 2,5 2,4 1

Voordelen

  • Hittebestendig
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Goede weerbestendigheid
  • Hoge krimpverhouding en lijmlaag

Toepassing

  • Hoge bescherming tegen indringend vocht en corrosie

Bijzonderheden

  • Lijmlaag hecht aan kunststof, rubber, neopreen, staal en polyethyleen
  • UV-bestendig overeenkomstig AST 154

Inclusief

  • Verpakking met lengtes van 0.6 m

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Opmerking

  • Diëlektrische sterkte: 10 kV/mm

Info

  • Krimpverhouding: 3:1
  • Lengteverandering tijdens het krimpen: maximum ±10 %

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij
  • Siliconen-, cadmium- en loodvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +110°C
  • Krimptemperatuur: +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.