SHRINK-KON® set navulverpakking

Navulverpakking van PLK krimpbuizen voor de SHRINK-KON® set, verschillende kleuren en maten beschikbaar

Vlamvertragend

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Binnenste Ø vóór het krimpen (mm) Krimpbereik (mm) Paneeldikte, verkleind in mm Aantal x cm / PU VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61753190 PLG 63-0-5R zwart 1,6 1.6 - 0.8 0,4 50.0 x 5.0 1
61753200 PLG 63-C-5R transparant 1,6 1.6 - 0.8 0,4 50.0 x 5.0 1
61753210 PLG 93-0-5R zwart 2,4 2.4 - 1.2 0,5 50.0 x 5.0 1
61753220 PLG 93-C-5R transparant 2,4 2.4 - 1.2 0,5 50.0 x 5.0 1
61753260 PLG 125-0-10R zwart 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25.0 x 10.0 1
61753250 PLG 125-C-10R transparant 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25.0 x 10.0 1
61753230 PLG 125-9-10R wit 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25.0 x 10.0 1
61753240 PLG 125-4-10R geel 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25.0 x 10.0 1
61753270 PLG 187-0-10R zwart 4,7 4.7 - 2.4 0,5 25.0 x 10.0 1
61753300 PLG 187-C-5R transparant 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40.0 x 5.0 1
61753290 PLG 187-4-5R geel 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40.0 x 5.0 1
61753280 PLG 187-6-5R blauw 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40.0 x 5.0 1
61753320 PLG 250-0-10R zwart 6,4 6.4 - 3.2 0,6 20.0 x 10.0 1
61753330 PLG 250-9-5R wit 6,4 6.4 - 3.2 0,6 40.0 x 5.0 1
61753340 PLG 250-4-5R geel 6,4 6.4 - 3.2 0,6 40.0 x 5.0 1
61753310 PLG 250-6-10R blauw 6,4 6.4 - 3.2 0,6 20.0 x 10.0 1
61753350 PLG 375-0-10R zwart 9,5 9.5 - 4.7 0,6 15.0 x 10.0 1
61753360 PLG 375-6-10R blauw 9,5 9.5 - 4.7 0,6 15.0 x 10.0 1
61753380 PLG 500-0-18R zwart 12,7 12.7 - 6.4 0,6 8.0 x 18.0 1
61753370 PLG 500-2-10R rood 12,7 12.7 - 6.4 0,6 15.0 x 10.0 1
61753400 PLG 750-0-18R zwart 19,1 19.1 - 9.5 0,8 6.0 x 18.0 1
61753390 PLG 750-6-10R blauw 19,1 19.1 - 9.5 0,8 10.0 x 10.0 1
61753410 PLG 1000-0-18R zwart 25,4 25.4 - 12.7 0,9 3.0 x 18.0 1

Voordelen

  • Navulverpakkingen van SHRINK-KON® set

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Info

  • Krimpverhouding: 2:1

Materiaal

  • Gevulcaniseerde polyolefine
  • Transparant (halogeenvrij)

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +125°C
  • Krimptemperatuur: +110°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.