TBW- / TBM-krimpkous

TBW/TBM hitte krimpbuis is een 3:1 dikke/medium wand krimpbuis die speciaal is bedoeld voor veeleisende omgevingen zoals toepassingen onder water en onder de grond.

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Corrosiebestendig Zuurbestendig UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Binnenste Ø vóór het krimpen (mm) Krimpbereik (mm) Wanddikte gekrompen +- 0,1 mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61810080 TBW 0350 8,9 3 1,8 5
61810100 TBW 1500 38,1 11.9 4,1 2
61810130 TBW 4700 119,9 39.9 4,3 1
61810190 TBM 6700 170,2 58.4 2,8 1
61810200 TBM 9000 228,6 77 3,0 1

Voordelen

  • Is ontworpen om de zware mechanische eisen van onderdompelbare en ingegraven installaties te weerstaan
  • Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën
  • Goede weerbestendigheid

Toepassing

  • Krimpkousen met grote en middelmatige wanddikte voor 600 V, 90°C laagspanningstoepassingen continu in gebruik
  • Ideaal voor de bescherming van kabelverbindingen en -uiteinden in laagspanningstoepassingen

Bijzonderheden

  • UV-bestendig overeenkomstig AST 154

Normreferentie en keurmerken

  • Voldoet aan de eisen van ESI 09-11

Inclusief

  • Plastic bag with 1.22 m units

Kabelopmaak

  • TBW = grote wanddikte
  • PROTECT-M = middelgrote wanddikte

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Krimpkous

Opmerking

  • Niet vlamvertragend
  • Dubbellaags

Info

  • Krimpverhouding: 3:1
  • Goede UV-bestendigheid

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij
  • Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +110°C
  • Krimptemperatuur: +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.