TEB aftakmof

TEB aftaksokken met plakkende coating aan de binnenkant kunnen worden gebruikt voor het isoleren en afdichten van kabelverbindingen.

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders H max. (mm) H min. (mm) K max. (mm) K min. (mm) P* mm R* mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61830110 TEB 2-30/12 2 30 12 14 4 93 23 10
61830120 TEB2-60/23 2 60 23 25 7,5 118 29 1
61830130 TEB3-60/24 3 60 24 27 7 165 50 1
61830140 TEB4-40/15 4 40 15 13 3 105 26 1
61830150 TEB4-55/21 4 55 21 20 5,5 150 40 1
61830160 TEB4-75/26 4 75 26 28 7,5 175 45 1
61830170 TEB4-90/32 4 90 34 32 10 198 58 1

Voordelen

  • Betrouwbare afdichting door thermoplastische lijmlaag aan de binnenkant
  • Goed bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
  • Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Toepassing

  • Isoleren en afdichten van kabelaftakkingen

Kabelopmaak

  • Dubbellaags

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 klasse-id: EC001170
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelaftakmof

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbindings- en aftaksok (-garnituur)

Algemeen

  • UV-bestendig

Info

  • Krimpverhouding: > 2:1

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +100 °C
  • Krimptemperatuur: +120°C

  • 1. na het krimpen +/- 10%; 2. na het krimpen +/- 20%
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.