TEC afdichtingsdop

TEC afdichtingsdoppen met lijmlaag aan binnenzijde voor isolatie en afdichting van kabeleinden

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming H max. (mm) H min. (mm) J max. (mm) Kabel-Ø (mm) R* na het krimpen (mm) Wanddikte HW* (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61830000 TEC 15/4,5 15 4,5 4 5 - 12 30 2 10
61830010 TEC 25/9 25 9 6,5 10 - 22 50 2,3 10
61830020 TEC 36/15 36 15 10,5 17 - 30 80 3 10
61830040 TEC 55/25 55 25 16 28 - 47 130 3,3 10
61830050 TEC 80/40 80 40 17 45 - 70 150 4 10
61830060 TEC 102/60 102 60 26 68 - 90 140 4 10
61830070 TEC 148/57 148 57 27 80 - 133 105 3,3 10

Voordelen

  • Betrouwbare afdichting door thermoplastische lijmlaag aan de binnenkant
  • Goed bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
  • Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Toepassing

  • Voor het afdichten van kabeluiteinden tegen het indringen van vocht en verontreinigingen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Krimpeindkap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimp-eindkap

Algemeen

  • UV-bestendig
  • Dubbellaags

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Cross-linked, gemodificeerd polyolefine met thermoplastische lijmlaag. Halogeenvrij
  • Halogeen- en siliconenvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +100 °C
  • Krimptemperatuur: 135°C

  • 1. na het krimpen +/- 10%; 2. na het krimpen +/- 20%
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.